??
Selección de modelo CAD
K0012.312
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0012 - Gancho de sujeción con inserto protector
Lista de materiales
K0012.312
BESTKIPP
Referencia
K0012.312
FORM
Forma
A
AUSF
Versión
Inserto protector de poliuretano
D
Diámetro
32 mm
D1
Diámetro
12.5 mm
D2
Diámetro
20 mm
D3
Diámetro
17 mm
H
Altura
83.0 mm
H1
Altura
40 mm
H2
Altura
12 mm
H3
Altura
21.0 mm
B
Anchura
20 mm
R
Radio
18 mm
R1
Radio
40 mm
R2
Radio
80 mm
F
F máx. kN
18.8 kN
GEW
Peso aprox.
0.4681 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210428
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions